Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Petit rayon de courbure |
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 56 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 560 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 120 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...60 |
---|
Poids [g] | 33 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M3 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 3 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 0,5 |
Diamètre des fibres [mm] | 217 x 0,06 |
Diamètre extérieur [mm] | 1 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Fourniture |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|