Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 250 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 350 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 750 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...60 |
---|
Poids [g] | 0,047 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M3 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 20 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 3 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 1,2 |
Diamètre des fibres [mm] | 613 x 0,06 |
Diamètre extérieur [mm] | 2,2 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|