You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Réflecteurs, fibres optiques et lentilles
  4. Réflecteur
  5. E21015

Film réflex adhésif

E21015

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Film réflex adhésif

E21015

REFLECTION TAPE TS-02/1M

  • Pour le fonctionnement fiable de systèmes réflex
  • Montage simple par collage
  • Approprié pour lumière rouge et infrarouge
Application
Version pour systèmes reflex à lumière rouge et infrarouge
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...65
Remarque sur la température ambiante
en permanence
brièvement: 80 °C / 30 min
Température d’adhésion: +16...+25 °C
Données mécaniques
Poids [g] 23
Dimensions [mm] 50 x 1000 x 0,4
Surface du réflecteur [mm] 50 x 1000
Matières plastique; acrylique
Longueur [mm] 1000
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Données supplémentaires
Coefficients de rétroréflexion typiques pour un angle d'observation de 0,2° [cd/lx * m²]
Angle d’illumination 5 ° / 40 ° 1000 / ≅ 300