You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E20987

Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

E20987

MOUNTING SET OG/LASER

Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

E20987

MOUNTING SET OG/LASER

  • Orientation aisée du rayon laser vers un récepteur laser ou un réflecteur triple
  • Résistance élevée aux vibrations
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur un cylindre de serrage
Application
Version montage par cylindre de serrage
Données mécaniques
Poids [g] 234,5
Type de montage profil rond; (Ø 12 mm)
Matières équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac
Plage de réglage réglage fin sur 2 axes ± 3°
Accessoires
Fourniture
Vis à tête cylindrique: 1 x M10 x 55
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces