You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E20946

Kit de montage pour détecteurs de position

E20946

SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT

Kit de montage pour détecteurs de position

E20946

SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT

  • Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur une surface
  • N'importe quelle position du capteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Données mécaniques
Poids [g] 146
Type de montage platine; (M10)
Dimensions [mm] 27 x 27 x 37
Désignation du filetage M10
Matières Cylindre de serrage: inox (1.4408)
Accessoires
Fourniture
Vis à tête cylindrique: 1 x M10 x 55
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces