You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E20935

Kit de montage pour réflecteurs "nid d'abeille"

E20935

SYSTEM COMPONENT REFL BOLT

Kit de montage pour réflecteurs "nid d'abeille"

E20935

SYSTEM COMPONENT REFL BOLT

  • Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur une surface
  • N'importe quelle position du réflecteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Application
Version montage par cylindre de serrage, pour réflecteur , 100 x 100 mm
Données mécaniques
Poids [g] 510
Type de montage platine; (M12)
Matières équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408)
Accessoires
Fourniture
vis: 1 x M12 x 120
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces