You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques verre
  5. E20828

Fibres optiques système barrage

E20828

FE-50-V-V-R5

Fibres optiques système barrage

E20828

FE-50-V-V-R5

  • Pour applications dans les zones de hautes températures
  • Gaine en inox pour l'utilisation jusqu'à 315 °C
  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • Grande portée
  • Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OBF; ODF; OMF
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 1000
ODF
Portée des fibres optiques [mm] 4
OMF
Portée des fibres optiques [mm] 800
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -58...315
Données mécaniques
Poids [g] 174
Type tête de détection coudé
Diamètre de la tête de détection [mm] 5
Longueur totale [mm] 900
Rayon de courbure minimum [mm] 19
Disposition des fibres
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques inox (1.4305/303)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces