Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBF; ODF; OMF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 1000 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 4 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 800 |
---|
Température ambiante [°C] | -58...315 |
---|
Poids [g] | 204 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Longueur totale [mm] | 900 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 19 |
Disposition des fibres | |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|