You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20772

Fibres optiques système barrage

E20772

FE-11-EPA

Fibres optiques système barrage

E20772

FE-11-EPA

  • Pour la connexion fiable de fibres optiques
  • Montage facile par encliquetage de la fiche de couplage et du manchon de couplage
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20606 Comparaison de produits: E20772 / E20606 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Application Pour utilisation dans des applications industrielles
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...70
Données mécaniques
Poids [g] 46
Type tête de détection droit
Longueur totale [mm] 2000; (Revêtement polyéthylène 4 x 1000 mm)
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Diamètre des fibres [mm] 1
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces