Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 55 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 110 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 235 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Poids [g] | 16,2 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M8 |
Longueur totale [mm] | à câbler |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 2 x 1,5 |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|