You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques plastiques
  5. E20753

Fibres optiques système barrage

E20753

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Fibres optiques système barrage

E20753

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique
  • Portée très élevée
  • Longueur à couper
  • Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Application Pour utilisation dans des applications industrielles
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Portée des fibres optiques [mm] 400
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 900
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 4000
OO50
Portée des fibres optiques [mm] 1600
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Données mécaniques
Poids [g] 47,5
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M4
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 1
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 4 x M4
disques dentés: 4
Accessoires en option
Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces