You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Equerres de fixation réglage fin pour détecteurs laser
  5. E20737

Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

E20737

MOUNTING FIXTURE LASER OG

Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

E20737

MOUNTING FIXTURE LASER OG

  • Orientation aisée du rayon laser vers un récepteur laser ou un réflecteur triple
  • Résistance élevée aux vibrations
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur un cylindre de serrage
Application
Version montage par cylindre de serrage
Données mécaniques
Poids [g] 101
Type de montage profil rond ou platine selon le cylindre de serrage
Dimensions [mm] Ø 18,5
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Plage de réglage réglage fin sur 2 axes ± 3°
Accessoires
Accessoires en option
Cylindre de serrage:, pour montage sur profil rond, E20717
Cylindre de serrage:, pour montage platine, E20716
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces