Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Pour utilisation dans des applications industrielles |
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 200 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 450 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 2770 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 800 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Poids [g] | 51 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 30 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 1 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4301/304) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|