You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques plastiques
  5. E20651

Fibres optiques système réflexion directe

E20651

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Fibres optiques système réflexion directe

E20651

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que système réflexion directe
  • Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
  • Longueur à couper
  • Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Pour utilisation dans des applications industrielles
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Portée des fibres optiques [mm] 60
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 90
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 650
OO50
Portée des fibres optiques [mm] 300
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Données mécaniques
Poids [g] 45
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M4
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 1 x 1 + 16 x 0,25
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 2 x M4
disques dentés: 2
Accessoires en option
Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces