Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Petit rayon de courbure |
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 150 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 210 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 2590 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 800 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Poids [g] | 47 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 9 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 16 x 0,25 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|