• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques plastiques
  5. E20612
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Application Petit rayon de courbure
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Portée des fibres optiques [mm] 60
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 130
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 540
OO50
Portée des fibres optiques [mm] 160
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Données mécaniques
Poids [g] 35
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M4
Longueur de la tête de détection [mm] 15
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 10
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 0,5
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 4 x M4
disques dentés: 4
Adaptateur: OBF
Adaptateur: OOF
Accessoires en option
Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces