- Produits
- E20389
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OGF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 80 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...290 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 0,059 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Longueur totale [mm] | 600 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20; (en cas de pose fixe) |
Disposition des fibres | |
Matières | Adaptateur: PPE |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|