You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20387

Fibres optiques système barrage

E20387

FE-18-P-A-M4

Fibres optiques système barrage

E20387

FE-18-P-A-M4

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique
  • Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
  • Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
  • Petit rayon de courbure
article arrêté
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Application Pour utilisation dans des applications industrielles
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OGF
OGF
Portée des fibres optiques [mm] 80
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Poids [g] 50
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M4
Longueur de la tête de détection [mm] 15
Longueur totale [mm] 600
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Disposition des fibres
Matières Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 4 x M4
disques dentés: 4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces