You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques verre
  5. E20249

Fibres optiques système réflexion directe avec convertisseur de section

E20249

FT-00-P-MS

Fibres optiques système réflexion directe avec convertisseur de section

E20249

FT-00-P-MS

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que système réflexion directe
  • Grande portée
  • Avec convertisseur de section pour la détection fiable des objets déplaçables
  • Petit rayon de courbure
Application
Version Convertisseur de section
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Pour utilisation dans des applications industrielles
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 420
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 40
OOF
Portée des fibres optiques [mm] 200
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 40
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Poids [g] 60
Type tête de détection droit
Hauteur de la tête de détection [mm] 5
Largeur de la tête de détection [mm] 15
Longueur de la tête de détection [mm] 20
Dimensions de la tête de détection [mm] 5 x 15 x 20
Longueur totale [mm] 600
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Disposition des fibres
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques laiton
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces