Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile |
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OIF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 70 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...290 |
---|
Poids [g] | 94,5 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M8 |
Longueur totale [mm] | 600 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 30; (en cas de pose fixe) |
Disposition des fibres | |
Matières | Adaptateur: PA |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|