You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20148

Fibres optiques système réflexion directe

E20148

FT-30-A-A-M8/2M

Fibres optiques système réflexion directe

E20148

FT-30-A-A-M8/2M

  • Pour applications dans les zones de hautes températures
  • Gaine en aluminium pour l'utilisation jusqu'à 290 °C
  • Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
  • Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
  • Petit rayon de courbure
article arrêté
Article de remplacement: E20137 Comparaison de produits: E20148 / E20137 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF
OIF
Portée des fibres optiques [mm] 56
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Poids [g] 164
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M8
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres
Matières Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 2 x M8, inox
disques dentés: 2
écrou moleté: 1 x M30
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces