Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Petit rayon de courbure |
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 790 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 120 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 400 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 120 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Poids [g] | 41 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Longueur totale [mm] | 600 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 10 |
Disposition des fibres | |
Matières | Adaptateur: PPE |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|