You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Equerres de fixation réglage fin pour détecteurs laser
  5. E1D100

Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

E1D100

FINE ADJUSTMENT FOR O1D

Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

E1D100

FINE ADJUSTMENT FOR O1D

  • Orientation aisée du rayon laser vers un récepteur laser ou un réflecteur triple
  • Résistance élevée aux vibrations
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur un cylindre de serrage
Application
Version montage par cylindre de serrage
Données mécaniques
Poids [g] 190,5
Type de montage profil rond ou platine selon le cylindre de serrage
Dimensions [mm] 58 x 75 x 70
Matières équerre de fixation: aluminium anodisé transparent; plastique: POM; vis: inox
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes
Montage