• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E11746

Câble avec prise femelle

E11746

ADOAK190MSS0010H19

Câble avec prise femelle

E11746

ADOAK190MSS0010H19

  • Raccordement fiable de commandes, contrôleurs et unités de dialogue
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 63 AC/DC
Courant de sortie total [A] 8
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 2239
Dimensions [mm] 51 x 26 x 70
Matières PUR noir
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Couple de serrage [Nm] 2
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 2 m/s
cycles de courbure > 500000
sollicitation de torsion ± 30 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé