• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E11737

Câble avec prise femelle

E11737

ADOGK120MSS0010H12

Câble avec prise femelle

E11737

ADOGK120MSS0010H12

  • Raccordement fiable de commandes, contrôleurs et unités de dialogue
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 63 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 1388,5
Dimensions [mm] 26 x 26 x 85
Matières PUR noir
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Couple de serrage [Nm] 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé