• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E11511

Prise à câbler

E11511

SDOGH050MSSFKPG

Prise à câbler

E11511

SDOGH050MSSFKPG

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
article arrêté
Article de remplacement: EVC814 Comparaison de produits: E11511 / EVC814 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
  • cruus
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A] 4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 29,2
Dimensions [mm] 20 x 20 x 46
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré