• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E11232

Câble avec prise femelle

E11232

ADOAH080MSS0005H08

Câble avec prise femelle

E11232

ADOAH080MSS0005H08

  • Raccordement 8 pôles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 2; (...40 °C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 310,3
Dimensions [mm] 28 x 15 x 38
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm