• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E11226

Câble avec prise femelle

E11226

ADOAO140MSS0005H10

Câble avec prise femelle

E11226

ADOAO140MSS0005H10

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Transmission fiable des signaux de capteur
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 DC
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 579
Dimensions [mm] 45 x 20 x 47
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 12,5 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M16, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé