Prise à câbler
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Prise à câbler
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- Pour répartiteur avec connecteur M23
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Large plage de température de fonctionnement
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 7,5 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Données mécaniques
Poids [g] | 148,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 51 x 26 x 58 |
Matières | laiton nickelé |
Matière du corps | laiton, nickelé |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
soudure: ...1 mm²; Gaine de câble: Ø 10...14 mm |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|