é substituído por: DN3011 - Comparação de produtos: DN2011/DN3011
![]() | ![]() |
DN2011 | Sistemas de avaliação, fontes de alimentação |
DN2011 - dimensões~Print scale drawing~
![]() | |
| Características do produto | ||||||
| fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC | ||||||
| modo primário de conexão | ||||||
| corrente de saída 2,5 A, regulada | ||||||
| Aplicações | ||||||
| Campo de aplicação | fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s | |||||
| Dados elétricos | ||||||
| alcance da tensão de entrada [V] | 85...132 AC / 176...264 AC, 160...375 DC | |||||
| Tensão nominal [V] | 115 / 230 AC | |||||
| frequência nominal [Hz] | 47...63 | |||||
| tensão de saída [V] | 24 DC (+5% / -1%) para SELV/PELV | |||||
| corrente de saída [A] | 2,5 | |||||
| corrente residual [%] | < 0,1 | |||||
| pico de corrente na ligação [A] | < 25 | |||||
| Eficiência [%] | 87,5 | |||||
| proteção contra curto-circuitos | sim | |||||
| Protecção contra sobrecarga | sim | |||||
| Retardo de prontidão [ms] | < 20 | |||||
| derivação | 1,5 W/K (+60...+70°C) | |||||
| tempo do buffer principal [ms] | > 20 | |||||
| Classe de proteção | I | |||||
| Proteção contra sobretensão (OVP) [V] | 32 | |||||
| Saídas | ||||||
| Saída | corrente de saída 2,5 A, regulada | |||||
| condições ambientais | ||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | |||||
| protecção | IP 20 | |||||
| Certificações / testes | ||||||
| CEM |
| |||||
| MTTF [anos] | 294 | |||||
| Dados mecânicos | ||||||
| Material da carcaça | alumínio | |||||
| Montagem | Trilho TH35 (conforme EN 60715) | |||||
| Peso [kg] | 0,506 | |||||
| Displays / elementos de operação | ||||||
| Display de funções LED | verde: tensão de saída | |||||
| conexão elétrica | ||||||
| Conexão | terminais 1,5 a 6 mm² | |||||
| Fiação DN2011 - Fiação~Imprimir diagrama de fiação~
| ||||||
| Notas | ||||||
| Notas |
| |||||
| Quantidade | 1 | |||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT DN2011 26.11.2004 | ||||||
é substituído por: DN3011 - Comparação de produtos: DN2011/DN3011
../acgroup/DN2011.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/DN2011.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/DN2011.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/DN2011.jp
Bitte warten... / please wait...

DN2011 - Ficha técnica~Imprimir ficha técnica~Ficha técnica PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=DN2011&pg=ecomat200&site=br&lang=PTPT&locale=pt_PT
DN2011 - Variantes~~







Características do produto
