W oczyszczalni ścieków w Kressbronn, liczne pompy o różnych charakterystykach są wykorzystywane do transportu ciekłych mediów przez różne obszary oczyszczalni ścieków. Nieplanowane przestoje mogą mieć poważne reperkusje, potencjalnie zakłócając cały system odprowadzania ścieków komunalnych, a nawet powodując całkowite zatrzymanie jego działania.
W przypadku pomp do cieczy, jeśli różnica ciśnień między stroną wlotową i wylotową jest zbyt wysoka, mogą tworzyć się pęcherzyki: Powoduje to kawitację. Drobne pęcherzyki wypełnione parą nagle zapadają się z powodu wysokiego ciśnienia. To nagłe zapadnięcie się tworzy fale uderzeniowe, które wielokrotnie niszczą element pompy i obudowę pompy od wewnątrz. Jeśli uszkodzenia staną się zbyt duże, pompa nie będzie już działać prawidłowo. W najgorszym przypadku konieczna może być kosztowna naprawa lub nawet wymiana pompy.
Pompy świeżego szlamu i pompy odwadniające w oczyszczalni ścieków nie były monitorowane w sposób ciągły. Wykrywanie uszkodzeń łożysk pomp lub potencjalnej kawitacji opierało się wyłącznie na zmianach w odgłosach pracy. W najgorszym przypadku mogło to doprowadzić do nieoczekiwanego zatrzymania, co znacząco wpływało na funkcjonalność oczyszczalni ścieków i wymagało nieplanowanych napraw.
Wszystkie łożyska pomp i silniki pomp w oczyszczalni ścieków są wyposażone w czujniki drgań i monitorowane. Ponadto na silnikach zainstalowane są czujniki temperatury, które wykrywają uszkodzenia uzwojenia i pozwalają w porę uniknąć przegrzania.
Aby niezawodnie wykrywać kawitację, VSE150 specjalnie monitoruje częstotliwości, które zwykle występują w pompach. VSE150 jest również odpowiedzialny za konfigurację progów, wyzwalanie alarmów w przypadku naruszenia progów i analizowanie, czy dana pompa aktualnie dostaje kawitacji.
Wszystkie wartości czujników i alarmy są rejestrowane i wyświetlane w moneo. W ramach moneo dla każdej pompy skonfigurowano licznik, precyzyjnie obliczający czas trwania stanu kawitacji pompy.
Zapewnienie płynnej pracy w oczyszczalni ścieków
Wdrożono kompleksowy system monitorowania pomp, obejmujący krytyczne obszary łożysk pomp i silników pomp w infrastrukturze publicznej. Dzięki starannemu monitorowaniu wartości progowych, początkowe uszkodzenia łożysk, zanieczyszczenie pompy, kawitacja, suchobieg, problemy z uzwojeniem i zanieczyszczenie silnika mogą być teraz szybko identyfikowane i rozwiązywane w odpowiednim czasie.
Gminy Kressbronn a. B. i Langenargen wspólnie prowadzą oczyszczalnię ścieków w Eichert. Ścieki są oczyszczane w oczyszczalni ścieków w czterech etapach: Mechanicznie, biologicznie, chemicznie i za pomocą sproszkowanego węgla aktywnego. Czwarty etap oczyszczania jest szczególnie ważny, ponieważ filtruje pierwiastki śladowe (np. pozostałości leków) ze ścieków. Po przejściu przez wszystkie cztery etapy oczyszczania, ścieki są ostatecznie odprowadzane z powrotem do Jeziora Bodeńskiego.