• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Compa ifm zapewnia niezawodną i wysokiej jakości produkcję komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego

Komunikacja przemysłowa
IO-Link
Raport wideo

Jakość produktów ifm jest oczywiście bardzo ważna, aby wytwarzać wysokiej jakości produkty i niezawodne rozwiązania dla swoich klientów oraz obsługiwać swoje maszyny bez przestojów. Technologia IO-Link pomaga stworzyć rozwiązanie typu plug & play.
Do tej pory opracowaliśmy wspólnie wiele projektów i oczywiście będzie to dostawca, z którym będziemy współpracować również w przyszłości.

Nasz klient

Compa jest rumuńskim producentem wysokiej jakości komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i nie tylko.

Nasz klient

Compa jest rumuńskim producentem wysokiej jakości komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i nie tylko.

Systemy IO-Link od ifm

Komunikacja typu punkt-punkt z systemami IO-Link firmy ifm

Technologia IO-Link została opracowana przez wiodących producentów czujników, aktuatorów i sterowników. Wynikiem tego jest znormalizowany i niezależny od magistrali obiektowej interfejs do automatyzacji. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji połączenia punkt-punkt bez skomplikowanego adresowania. Styki binarne, ograniczone dawniej do prostych sygnałów przełączających lub wartości analogowych, rozwinęły się w czujniki inteligentne.

Najnowsze historie sukcesów

Inspirujące raporty zastosowania, studium przypadku i raporty wideo ze wszystkich branży przemysłu pokazują jak nasi klienci skutecznie zmniejszają koszty dzięki rozwiązaniom ifm. Często dodatkowo pozwalają one podwyższyć wydajność i funkcjonalność maszyn.