Wyświetlacz ecomatDisplay 4,3" wyznacza nowe standardy
Nowy standard w klasie kompaktowej
Zawsze, gdy wymagana jest wyraźna komunikacja, precyzja i wydajność w najmniejszej przestrzeni, najbardziej kompaktowy członek rodziny wyświetlaczy ecomatDisplay jest idealnym wyborem. Ten 4,3-calowy panel HMI nie uznaje żadnych kompromisów, jeśli chodzi o interakcję człowiek-maszyna: 16 milionów kolorów, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i dobra czytelność nawet pod ekstremalnymi kątami lub w ekstremalnych warunkach oświetleniowych zapewniają wyraźną wymianę informacji w każdej sytuacji.
Łatwy do podłączenia, ekonomiczny, komunikatywny
Liczne opcje połączeń i szeroki zakres obsługiwanych protokołów komunikacyjnych umożliwiają prostą i wszechstronną integrację wyświetlacza ecomatDisplay z maszyną. Codesys 3.5 i wszechstronna biblioteka modułów oprogramowania ifm umożliwiają wygodną wizualizację najbardziej istotnych informacji.
Ponadto, system operacyjny oparty na Linuxie może być wykorzystywany do personalizacji, takiej jak wizualizacja za pomocą QT. Wydajny procesor DualCore i równie wydajna pamięć RAM DDR4 zapewniają niezawodne przetwarzanie wszystkich danych i poleceń sterujących. Do tych wszystkich technicznych wyczynów kompaktowy interfejs HMI wymaga zaledwie pięciu watów mocy.