Czujnik ciśnienia z wysokiej jakości ceramiczną celką pomiarową
Bezobsługowy i wytrzymały
Po stronie procesowej czujnik jest bezobsługowy, ponieważ nie zastosowano uszczelnienia elastomerowego. Montaż zabudowany i wytrzymała ceramiczna celka pomiarowa daje odporność na skoki ciśnienia i podciśnienia oraz na uderzenia substancji ściernych. Czujnik jest odporny na temperatury wynoszące nawet 150 °C (maks. przez 1h). Czujnik nadaje się w szczególności do wszystkich popularnych zastosowań spożywczych.
Wysoka dokładność
Przetworniki ciśnienia PM16 i PM17 charakteryzują się ogólną dokładnością 0,2%. Ponadto znacznie poprawiono kompensację temperatury przy szybkich zmianach temperatury (np. w procesach CIP/SIP). Czujnik nadaje się zatem do wszystkich popularnych zastosowań spożywczych.
Elastyczne mocowanie
Czujniki są dostępne w wersji Triclamp do montażu bezpośredniego, ze stożkiem uszczelniającym G1 i G1 Aseptoflex-Vario do montażu z adapterami procesowymi i wspawanymi w zbiornikach oraz ze stożkiem uszczelniającym G1/2 specjalnie do montażu w rurach.
Bezpłatny certyfikat fabryczny
Na stronie www.factory-certificate.ifm do każdego zakupionego czujnika ciśnienia PM można pobrać bezpłatny certyfikat fabryczny.
Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link
Bezstratna transmisja danych
IO-Link umożliwia bezstratną transmisję danych, ponieważ straty konwersji są wykluczone przez komunikację cyfrową, a wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na transmisję danych.
Przejrzyste procesy
Bieżące ciśnienie jest precyzyjnie przesyłane z najwyższą możliwą rozdzielczością przez IO-Link. Ułatwia to stałą obserwację procesu.
Łatwa konfiguracja
Czujnik ciśnienia można szybko i łatwo skonfigurować poprzez połączenie IT, np. moneo, za pomocą IO-Link.