• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Żadnych kompromisów: solidny system przetwarzania sygnałów UHF do zastosowania w trudnych środowiskach

  • Antena, moduł przetwarzający oraz przełącznik wchodzą w skład jednego urządzenia, co skraca czas instalacji
  • Odczytuje do 16 znaczników w odległości do 3 metrów
  • Możliwa instalacja w środowisku metalicznym lub mokrym
  • Interfejs magistrali obiektowej oraz wejścia i wyjścia cyfrowe minimalizują okablowanie

Małe wymiary, wielkie możliwości

Nowe systemy przetwarzania sygnałów RFID UHF zdobywają zwolenników dzięki zwartej konstrukcji i maksymalnej elastyczności zastosowania. Urządzenie wyposażone jest w antenę, moduł przetwarzający oraz przełącznik – wszystko, co potrzebne do szybkiej i łatwej instalacji. Ponadto zoptymalizowana zasada działania systemu pozwala na bezpośrednią instalację w środowisku metalicznym lub mokrym – i to bez szkody dla skuteczności działania.

Przekazywanie danych w sieci, bezpośrednie sterowanie aktuatorami

Przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa antena może wykryć maks. 16 szybko poruszających się znaczników w odległości do 3 m. Odczyt znacznika może zostać sprecyzowany dzięki selektywnym wartościom RSSI. Dzięki zastosowaniu dodatkowego interfejsu magistrali obiektowej istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia kolejnego punktu sieci. Wyjście cyfrowe można stosować do sterowania aktuatorem.

Zalety rozwiązania UHF RFID firmy ifm

Wytrzymałe i rozszerzalne

Antena, moduł przetwarzający oraz interfejs zamknięto w zwartej, wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP 67. Dzięki temu system doskonale nadaje się do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.

Mocna antena

Dzięki zastosowaniu anteny wewnętrznej z polaryzacją kołową, urządzenie może być montowane w metalowych obudowach bez wpływu na odbiór.

Zintegrowany web serwer

Systemy przetwarzania sygnałów posiadają zintegrowany serwer www. Użytkownicy logują się poprzez adres HTTP i uzyskują pełen dostęp do ustawień urządzenia, a w przypadku zintegrowania z chmurą także do danych z monitorowania i danych diagnostycznych.

Interfejs uniwersalny

Moduły przetwarzające UHF RFID z interfejsami do Profinet, EtherNet/IP i TCP/IP idealnie nadają się do bezpośredniego podłączenia do komputerów PC, komputerów przemysłowych lub sterowników PLC. Przy wykorzystaniu dodatkowego interfejsu magistrali obiektowej możliwe jest także przekazywanie sygnałów i zminimalizowanie okablowania obiektowego.

Dodatkowe wejścia cyfrowe

Urządzenie posiada dwa dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe. Wbudowaną funkcję logiczną można bezpośrednio wykorzystać dla celów dodatkowej kontroli, np. aby w razie potrzeby natychmiast wysterować lampę sygnalizacyjną.

Zastosowania

Zalety systemów przetwarzania sygnałów stają się szczególnie widoczne w przypadku zastosowań w zakresie identyfikacji i śledzenia. Przykładowo, dzięki dużym zasięgom, znaczniki na pojazdach z prawem dostępu można wykryć i przetworzyć z odległości do 3 metrów, po wykryciu można sterować barierkami lub bramami bezpośrednio z urządzenia. Bez konieczności czasochłonnego programowania.
W wewnętrznych procesach logistycznych system wykorzystuje się do sprawnego śledzenia produktów. Możliwe jest odczytywanie maks. 16 znaczników jednocześnie, a produkty można w przejrzysty sposób przydzielić do odpowiednich miejsc składowania lub palet. Dzięki temu prawidłowa ilość właściwego produktu na czas dociera na miejsce przeznaczenia.

Produkty