• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

ecolink M8/M12, do stref aseptycznych i wilgotnych

  • Bez halogenków i silikonu
  • Profilowana nakrętka z usprawnionym chwytem zapewnia optymalne uszczelnienie nawet przy dokręceniu ręką
  • Innowacyjna technologia ecolink zapewnia wysoki stopień ochrony przed wilgocią
  • Zabezpieczenie przed odkręcaniem w postaci mechanizmu zębatkowego
  • Stopnie ochrony: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8/M12 do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko materiały wysokiej jakości, bezpieczne procesy produkcyjne i bezbłędna instalacja prowadzą do sukcesu na dłuższą metę. Asymetryczne zabezpieczenie przed wibracjami mocno trzyma nakrętkę, gwarantując optymalny i stały kontakt. Do montażu i demontażu niepotrzebne są żadne specjalne narzędzia. Wysokiej jakości materiały szczególnie dopasowane do danego zastosowania, a także intensywny monitoring w trakcie i po produkcji stanowią gwarancję maksymalnych standardów jakości.