Funkcje bezpieczeństwa przez IO-Link
- Moduł bezpieczeństwa do IO-Link
- 8 bezpiecznych wejść OSSD
- 4 wydajne wyjścia z odrębnym zasilaniem 24V
- Tunelowanie telegramu PROFIsafe przez IO-Link
- Bezpieczeństwo na poziomie SIL 3 i PLe
IO-Link do aplikacji związanych z bezpieczeństwem
Dzięki zastosowaniu protokołu transmisji „PROFIsafe”, standardowe czujniki i aktuatory odpowiadające za bezpieczeństwo mogą być obsługiwane przez IO-Link. Wszystko czego potrzeba to moduł IO-Link PROFIsafe. Posiada on 8 bezpiecznych wejść cyfrowych (OSSD) i 4 bezpieczne wyjścia. Innowacyjność: Patrząc od strony sprzętowej, moduł podłącza się po prostu do zwykłego portu mastera IO-Link poprzez łącze IO-Link. Specjalny telegram transmisji PROFIsafe zapewnia „tunelowane” połączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa w ramach normalnej komunikacji IO-Link. Spełnia on wymogi poziomu bezpieczeństwa SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508 / EN 61508 oraz PLe zgodnie z normą EN ISO 13849-1.
Wydajne wyjścia bezpieczeństwa
Odrębne zasilanie 24V przez gniazda M12-L umożliwia podłączenie mocnych aktuatorów. Wyjścia mogą mieć ustawioną konfigurację PNP lub NPN.
Patrząc od strony sprzętowej, moduł IO-Link PROFIsafe jest podłączony do portu A lub B mastera IO-Link AL1400 lub AL1402. Moduł bezpieczeństwa jest zasilany poprzez oddzielny kabel M12-L. Protokół transmisji „PROFIsafe” zapewnia tunelowaną komunikację ze sterownikiem odpowiadającym za funkcje bezpieczeństwa.
Łatwa wymiana urządzeń dzięki adresowanym wtykom
Adresowany wtyk PROFIsafe E7700S umożliwia prostą i szybką wymianę modułu AL200S bez użycia komputera i dodatkowego oprogramowania. Ten wyposażony w pamięć wtyk wystarczy podłączyć do nowego modułu AL200S, a zapisany adres PROFIsafe jest automatycznie przenoszony na nowy moduł IO-Link PROFIsafe.