Przekraczamy granice: najlepszy przepływomierz w swojej klasie
- Wysoka dokładność zapewniająca stałą niezawodność procesów
- Nowa konstrukcja rury pomiarowej zmniejsza straty ciśnienia
- Zoptymalizowana konstrukcja umożliwia montaż równoległy w standardowych skrzynkach rozgałęźnych oraz rezygnację z odcinków rur na wlocie i wylocie czujnika
- Doskonały do wysokich temperatur procesu, nawet 90 °C
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Niższe koszty konfiguracji i sprzętu dzięki IO-Link
Dokładne monitorowanie procesów
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji rury pomiarowej nowy przepływomierz elektromagnetyczny z serii SM obsługuje teraz zakresy pomiaru do 150 l/min. Oprócz przepływu urządzenie mierzy temperaturę i całkowita ilość czynnika.
Znaczna odporność na temperaturę mimo niewielkich wymiarów
Duża odporność na temperaturę nawet 90 °C umożliwia eksploatację w wymagających zastosowaniach, np. w piecach, gdzie temperatura wody chłodzącej osiąga bardzo wysoki poziom.
Szybka konfiguracja i łatwa obsługa
Wyświetlacz TFT pokazuje kilka wartości procesowych jednocześnie, a dwie osobne diody LED punktów przełączania i możliwość zmiany koloru wyświetlacza zapewniają doskonały przegląd wskazań. W połączeniu z intuicyjną obsługą 3 przyciskami przejrzyste pozycje menu znacznie skracają czas konfiguracji czujnika.
Zalety i korzyści dla klienta
Niezawodność procesów i monitorowanie energii
Przegrzewanie się narzędzi, pistoletów spawalniczych lub pieców powoduje zwiększone zużycie mechaniczne, a wreszcie przestoje w produkcji. Stałe monitorowanie chłodzenia wodą zapewnia niezawodność procesów w zastosowaniach wymagających intensywnego chłodzenia. Właśnie dlatego przepływomierz typu SM odznacza się wysoką dokładnością i ma wbudowany pomiar temperatury. Dzięki zastosowaniu miernika ilości całkowitej (funkcja totalizatora) umożliwia również niezawodne monitorowanie energii.
Moc pompy można zmniejszyć dzięki minimalizacji strat ciśnienia
Zoptymalizowana konstrukcja rury pomiarowej o zwiększonej średnicy wewnętrznej zmniejsza spadki ciśnienia. Zaleta: Możliwość obniżenia mocy pomp. Przynosi to oszczędności kosztów energii.
Niższe koszty konfiguracji i sprzętu dzięki IO-Link
Możliwość analizy w sterowniku kilku parametrów pomiarowych (przepływ, temperatura, ilość całkowita) za pomocą pojedynczego wejścia. Mniejsza liczba punktów pomiarowych, oprzewodowania i kart wejściowych sterownika PLC, daje oszczędność kosztów. Wbudowana funkcja symulacji ułatwia uruchomienie. Czujniki mogą być włączone do sterownika a sprawdzane przy wyłączonej instalacji.
Płaska konstrukcja przystosowana do standardowych skrzynek rozgałęźnych
Aby monitorować poszczególne linie chłodzenia osobno, stosuje się kilka przepływomierzy jednocześnie. Ich wąska konstrukcja zapewnia doskonałe możliwości montażowe i optymalne do praktycznego stosowania umiejscowienie złącza wykluczają konieczność budowy skomplikowanych instalacji rurowych i rozdzielania czujników. Umożliwia to eksploatację w zwykłych rozdzielaczach wody o średnicy wewnętrznej 50 mm. Kolejna cecha: Nie wymagają montażu odcinków rur na wlocie i wylocie czujnika. Umożliwia to maksymalną elastyczność w zakresie projektu i montażu instalacji.
Przykłady zastosowania
Wtryskarka
Jeśli chodzi o jakość produktu końcowego, najważniejsze czynniki to ilość wody chłodzącej i temperatura. Przypadki zablokowania instalacji trzeba wykrywać bezzwłocznie. To właśnie zapewnia czujnik przepływu z serii SM.
System hartowania
Podczas hartowania należy przestrzegać krzywych chłodzenia przedmiotów obrabianych. Jest to możliwe dzięki podawaniu odpowiedniej ilości wody chłodzącej na uprzednio podgrzany przedmiot obrabiany. Czujnik SM wykrywa potencjalne zatkanie instalacji rurowej, zapewniając tym samym niezmiennie wysoką jakość produktu.
Narzędzia maszynowe
Ciągły dopływ wody chłodzącej przekłada się na stałą, wysoką jakość i wydłuża czas eksploatacji narzędzia. Wióry mogą zatkać rury wody chłodzącej. Czujnik SM wykrywa takie przypadki na czas i zapobiega przegrzewaniu się narzędzi.
Budowa pieca
Brak wody chłodzącej może powodować niebezpieczny wzrost temperatury w piecu. Czujnik SM monitoruje jakość wody chłodzącej i jej temperaturę do 90 °C. Kosztowne przestoje z powodu nadmiernej temperatury to już przeszłość.