Zrównoważony rozwój w ifm
Podjęcie zobowiązania do bycia moralną firmą może czasami oznaczać posunięcie się nawet dalej niż wymaga tego prawo. Przykład: polityka ochrony środowiska ifm.
„Pragniemy podążać drogą zrównoważonego rozwoju”, mówi Martin Buck, prezes zarządu i dyrektor generalny grupy ifm. Zrównoważony rozwój nie jest dla ifm nowością, wręcz przeciwnie: firma od wielu lat aktywnie się nim zajmuje. Wraz z hasłem „ifm domaga się, aby decyzje były podejmowane w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne i promuje postępowanie w takim duchu” jest on od 1990 r. mocno zakorzeniony w filozofii firmy.
Produkty, które przyczyniają się do rozwoju
Wdrożenie w praktyce ma wiele aspektów i znajduje odzwierciedlenie nie tylko w głównej działalności ifm: Zdecydowana większość czujników opracowanych, produkowanych i dystrybuowanych przez ifm pomaga ustabilizować procesy produkcyjne, dzięki czemu przyczynia się do zmniejszenia liczby odrzutów, zwiększenia dostępności, a co za tym idzie – do oszczędności zasobów. Wiele produktów ifm jest również bezpośrednio używanych do zapobiegania lub ograniczania szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu w procesie produkcji. Na przykład precyzyjne monitorowanie przepływu za pomocą termicznego licznika sprężonego powietrza SD pozwala na wykrycie nieszczelności w systemach doprowadzania sprężonego powietrza, a tym samym na znaczne obniżenie kosztów energii. Licznik SD służy również jako podstawa dla efektywnego systemu zarządzania energią.
Zrównoważone działania, które wykraczają poza wymogi prawne
Ponadto około dziesięć lat temu grupa ifm zdecydowała się na wprowadzenie pełnych deklaracji dotyczących produktów, co oznacza, że klienci wiedzą dokładnie, jakie substancje znajdują się w urządzeniach ifm, a nie tylko, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dzięki temu firma ifm może jeszcze precyzyjniej reagować na listy substancji dostosowane do klientów. Także tutaj zobowiązanie ifm do bycia moralną firmą wykracza poza wymogi prawne.
W oparciu o to zobowiązanie grupa ifm wprowadza całościowy system zarządzania środowiskowego EMAS / ISO 14001 (Eco-Management and Audit Scheme). EMAS to instrument zarządzania opracowany przez Komisję Europejską dla firm i innych organizacji w celu oceny, raportowania i poprawy ich wyników w zakresie ochrony środowiska. Decyzja ta jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonej, odpowiedzialnej ekologicznie działalności biznesowej. W ramach tego procesu kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem będą w grupie ifm proaktywnie identyfikowane i realizowane.
Konkretnym przykładem jest wprowadzenie cyfrowego zlecenia produkcyjnego, które prowadzi do znacznych oszczędności papieru. Dodatkowo od zeszłego roku grupa ifm kupuje stuprocentowo ekologiczną energię elektryczną. Kolejnym celem jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie użycia plastiku w opakowaniach produktów oraz wyeliminowanie większości instrukcji obsługi do końca 2021 r. w celu zmniejszenia zużycia papieru. Mniej opakowań oznacza również niższą wagę, a zatem mniejsze zużycie paliwa podczas transportu. Celem jest znaczne zmniejszenie śladu ekologicznego firmy do 2030 r. i osiągnięcie neutralności węglowej. „Osobistym” przykładem są prezenty dla pracowników w 2020 r.: w ramach inicjatywy ekologicznej pracownicy grupy ifm zamiast gadżetów otrzymali drzewa.
Niezależnie od wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych motywacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które w wielu przypadkach wykraczają nawet poza wymogi prawne, głównym celem pozostaje: pomyślny, bezpieczny rozwój ifm. Dzięki temu wszystkie działania – także te związane z polityką środowiskową ifm – są oceniane pod kątem ich ekonomicznej wykonalności.
Ubiegły rok był dla grupy ifm rokiem szczególnym, nie tylko ze względu na 50-lecie istnienia. Rok 2020 przyniesie ze sobą wiele nowych wyzwań. Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów będą odgrywać istotną rolę w tym procesie, co jest częścią DNA grupy ifm, nie tylko ze względu na jej filozofię korporacyjną, jak pokazują powyższe przykłady.