zauważone ifm – UGT505 stosowane dla lepszego powietrza
Celem firmy Green City Solutions jest poprawa jakości powietrza w miastach. Z tego powodu stworzyła ona pierwszy biotechnologiczny filtr powietrza: CityTree. Zintegrowany w ramach: UGT505.
CityTree wykorzystuje zdolność specjalnych gatunków mchu do filtrowania z powietrza szkodliwych substancji, takich jak drobne pyły i tlenki azotu, dzięki czemu stanowi naturalny i trwały oczyszczacz powietrza.
Czy wiesz, że?
W miastach, gdzie oczyszczanie powietrza jest ogromnym wyzwaniem, mchy ledwo dają radę przetrwać ze względu na ich zapotrzebowanie na wodę i cień. Jednak firma Green City Solutions znalazła rozwiązanie: Połączenie specjalnych gatunków mchu z w pełni zautomatyzowanym dostarczaniem wody i składników odżywczych w oparciu o unikalną technologię IoT. Ilościowa wydajność filtra powietrza jest udokumentowana, a zapotrzebowanie roślin jest mierzone w czasie rzeczywistym.
Co potrafi takie CityTree? I jak to działa?
Różne rodzaje mchu, które rosną w ścianach prostokątnego CityTree, wiążą toksyny środowiskowe, takie jak drobne pyły i tlenki azotu, i przekształcają je w naturalną biomasę. Sterowana technologia wentylacji pozwala na zwiększenie przepływu powietrza, a tym samym na zwiększenie wydajności filtra w zależności od potrzeb.
Zintegrowana technologia IoT w czasie rzeczywistym dostarcza kompleksowych informacji na temat wydajności i stanu, a także danych środowiskowych dotyczących bezpośredniego otoczenia CityTree.
Woda niezbędna do przetrwania mchu jest dostarczana autonomicznie lub za pomocą w pełni zautomatyzowanego systemu nawadniania.
Zasilanie jest zapewnione przez bezpośrednie połączenie sieciowe.
Rozwiązanie to ma ciekawy i pozytywny efekt uboczny. Mech magazynuje ogromne ilości wilgoci, a dzięki znacznie zwiększonej przestrzeni parowania powstaje znaczny efekt chłodzenia.
ifm i CityTree
W CityTree zintegrowany jest również produkt ifm: ultradźwiękowy czujnik odbicia rozproszonego UGT505. Mierzy on poziom zbiornika na wodę, który klient może zamówić opcjonalnie w przypadku, gdy nie ma stałego przyłącza wody do zasilania CityTree w wodę.
Zbiornik na wodę – z czujnikiem UGT505 – znajduje się w sześciokątnej platformie pełniącej rolę siedziska pod CityTree. Oznacza to, że firma ifm również ma swój udział w tym innowacyjnym rozwiązaniu zapewniającym lepsze powietrze w miastach.