Każde drzewo się liczy – wyjątkowy prezent urodzinowy!
„ifm domaga się, aby decyzje były podejmowane w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne i promuje postępowanie w takim duchu” – to właśnie jest zapisane w filozofii ifm z 1990 r. Kierując się tym założeniem, kierownictwo firmy wybrało prezenty urodzinowe dla pracowników na rok 2020.
W przyszłym roku grupa ifm będzie miała bardzo specjalny prezent urodzinowy dla swoich pracowników: drzewa. Od 2020 r. grupa ifm będzie wspierać akcję „Plant for the Planet”. Inicjatywa ta, zapoczątkowana jako projekt szkolny, przekształciła się w globalny ruch, którego celem jest sadzenie drzew na całym świecie i walka z kryzysem klimatycznym.
Szczegóły
W ubiegłych latach wartość prezentów urodzinowych dla pracowników ifm wynosiła około 10 euro na osobę. Fundacja proponuje podział przekazanej kwoty w następujący sposób: połowę tej kwoty przeznaczyć na drzewa, a drugą połowę na pracę z dziećmi i młodzieżą w ramach tej inicjatywy. Tutaj dzieci informują inne dzieci o obywatelstwie światowym i sprawiedliwości klimatycznej oraz zachęcają je do włączenia się w kształtowanie własnej przyszłości. I właśnie to chce zrobić ifm. Zasadzenie drzewa kosztuje jedno euro. Grupa ifm dołoży jeszcze dwa euro na każdego pracownika, dzięki czemu na jedną osobę przypadnie sześć drzew, a sześć euro zostanie przeznaczone na pracę z dziećmi i młodzieżą.
Pomagamy tam, gdzie pomoc jest potrzebna
Drzewa zostaną zasadzone na półwyspie Jukatan w Zatoce Meksykańskiej. Fundacja „Plant for the Planet” zakupiła tu działkę o powierzchni 22500 ha, aby zagwarantować, że żaden inwestor nie będzie mógł jej wykorzystać do innych celów. Fundacja jest największym lokalnym pracodawcą, zatrudniającym około 100 osób. Nasiona drzew są wybierane ręcznie. Zasadzonych zostanie dziewięć różnych rodzimych gatunków drzew, takich jak szlachetne drzewa z rodziny mahoniowatych, migdałowce, drzewa gumbo-limbo i katalpy, a także różne drzewa przeznaczone do produkcji drewna i drzewa owocowe. Trzy lata po posadzeniu drzewa zakwitną po raz pierwszy. Ponadto lasy te są wykorzystywane do celów pszczelarskich, co również jest pożyteczne dla lokalnych rolników. A przy okazji drzewa przyczyniają się do poprawy klimatu na całym świecie.