Na początku była pasja, która stanowiła siłę napędową dla założycieli firmy dążących do bycia lepszym: do stworzenia czujników o unikalnej jakości i niezawodności oraz oferowania najwyższego poziomu obsługi.
Ta wizja oraz świadomość, że jakość to znacznie więcej niż sam produkt, doprowadziła do powstania ifm w październiku 1969 roku.
Od tego czasu ifm opracowuje, produkuje i dystrybuuje czujniki, sterowniki i systemy do automatyki przemysłowej na cały świat.
ifm ecolink należy do koncernu ifm electronic, zatrudniający 8750 pracowników.
W czerwcu 2012 ruszyła produkcja w ifm ecolink w Opolu, gdzie zajmujemy się produkcją okablowania ze złączami przemysłowymi oraz technologią IO Link.
Nasi inżynierowie dokładają wszelkich starań, aby przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Posiadamy i aktywnie realizujemy założenia certyfikatów ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015
W skład opolskiego zespołu wchodzi niemal 800 osób i ta liczba rośnie wraz z dynamicznym rozwojem firmy. Obecnie w samym dziale Badań i Rozwoju (R&D) zatrudniamy ponad 60 inżynierów i ciągle poszukujemy nowych talentów.
Tworzymy zespół z aspiracjami, który ma jasno określone cele i marzenia, a także silną motywację i zaangażowanie, aby je zrealizować. Stawiamy na współpracę i wzajemne wsparcie między członkami różnych działów naszej firmy. Dzięki temu zawsze staramy się być o krok przed naszą konkurencją, opracowując projekty i oddając gotowe produkty najwyższej jakości.