Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji
VSE151
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji
VSE151
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Do niezawodnego monitorowania drgań maszyn i wyposażenia
- Konserwacja zależna od warunków dzięki monitoringowi niewyważenia, łożyska tocznego lub stanu przekładni
- Wejścia dynamiczne dla równoczesnego odbioru sygnałów z maksimum czterech czujników wibracji
- Dwa wyjścia przełączające do alarmu wstępnego i głównego
- Wejścia analogowe dla pomiaru innych wielkości fizycznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
Aplikacja
Wykonanie | ustawianie parametrów za pomocą oprogramowania komputerowego VES004 |
---|---|
Aplikacja | Ciagłe monitorowanie wibracji |
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC; (podczas korzystania z wejścia IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Pobór prądu [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Klasa ochrony | III |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 8; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2; ilość wejść dynamicznych: 4; Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wejścia
Łączna liczba wejść | 6 |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 2 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 |
Ilość wejść dynamicznych | 4 |
Wejście dynamiczne - sygnał | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Wejście dynamiczne - rozdzielczość [bit] | 16 |
Wejście dynamiczne - zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamiczne wejście - częstotliwość próbkowania [kSamples] | 100 |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Liczba wyjść analogowych | 1; (konfigurowalne) |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokół | EtherNet/IP |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | 0...60 |
Ochrona | IP 20 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 91 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 414,7 |
---|---|
Obudowa | Obudowa z tworzywa sztucznego |
Typ montażu | szyna; (TH35/EN60715) |
Wymiary [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Materiał | PA |
Pamięci danych
Zegar czasu rzeczywistego | tak |
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Combicon: |
---|