• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Monitoring warunków pracy
  3. Przepływomierze do wody
  4. Przepływomierze ultradźwiękowe
  5. SU8021

Przepływomierz ultradźwiękowy

SU8021

SUR11XXBFRKG/US

Przepływomierz ultradźwiękowy

SU8021

SUR11XXBFRKG/US

  • Dokładny pomiar przepływu ultraczystej i zwykłej wody
  • Wytrzymała rura pomiarowa, bez wewnętrznych elementów wykonana ze stali nierdzewnej oferuje wysoką odporność na media i stałą odporność na wnikanie.
  • Bardzo dokładny liniowy proces pomiaru eliminuje wszystkie wpływy zmian grubości ścianek i materiału rury
  • Dioda LED stanu pracy sygnalizuje stan czujnika i pozwala na ocenę stanu procesu
  • Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Cechy produktu
Zakres pomiarowy
1...240 l/min 0,06...14,4 m³/h 16...3804 gph 0,26...63,4 gpm
Przyłącze procesowe G 1 DN25 gwint zewnętrzny
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Media ultra czysta woda; woda; roztwory wodne
Uwaga na temat mediów
roztwory wodne: dla mediów z domieszkami >10 %, mamy dostęp tylko do powtarzalności
Temperatura medium
-20...100 °C -4...212 °F
Minimalne ciśnienie niszczące
150 bar 15 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
100 bar 10 MPa
Odporność na podciśnienie [mbar] -1000
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] 100
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 75
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 5
Zasada pomiaru ultradźwiękowa
Wejścia
Wejścia resetowanie licznika
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy; sygnał impulsowy; sygnał analogowy; IO-Link; sygnał częstotliwościowy; sygnał diagnostyczny; sygnał przełączający totalizera
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 0...10000
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Wyjście impulsowe pomiar ilości przepływu
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
1...240 l/min 0,06...14,4 m³/h 16...3804 gph 0,26...63,4 gpm
Zakres wyświetlacza
-288...288 l/min -17,28...17,28 m³/h -4565...4565 gph -76,08...76,08 gpm
Rozdzielczość
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,02 gpm
Punkt przełączania SP
2,3...240 l/min 0,139...14,4 m³/h 37...3804 gph 0,61...63,4 gpm
Punkt resetu rP
1,1...238,8 l/min 0,064...14,325 m³/h 17...3784 gph 0,28...63,07 gpm
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP
-240...192 l/min -14,4...11,522 m³/h -3804...3044 gph -63,4...50,73 gpm
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP
-192...240 l/min -11,522...14,4 m³/h -3044...3804 gph -50,73...63,4 gpm
Odcięcie przy niskim przepływie LFC
1...12 l/min 0,06...0,72 m³/h 16...190 gph 0,26...3,17 gpm
Częstotliwość końcowa, FEP
48,1...240 l/min 2,889...14,4 m³/h 763...3804 gph 12,72...63,4 gpm
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] 1...10000
Monitoring przepływu
Długość impulsu [s] 0,002...2
Wartość impulsu 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
Monitoring temperatury
Zakres pomiarowy
-20...100 °C -4...212 °F
Zakres wyświetlacza
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Rozdzielczość
0,1 °C 0,1 °F
Punkt przełączania SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Punkt resetu rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Wyjście analogowe / dolna wartość
-20...76 °C -4...168,8 °F
Wyjście analogowe / górna wartość
4...100 °C 39,2...212 °F
Częstotliwość punktu początkowego, FSP
-20...76 °C -4...168,8 °F
Częstotliwość końcowa, FEP
4...100 °C 39,2...2121 °F
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] 1...10000
Dokładność / odchylenie
Monitorowanie przepływu
Dokładność (w zakresie pomiarowym) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Powtarzalność ± 0,2 % MEW
Monitoring temperatury
Dokładność [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] 0,2
Czasy reakcji
Monitorowanie przepływu
Czas reakcji [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...5
Monitoring temperatury
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programowanie
Funkcje diagnostyczne kierunek wykrywania przepływu; jakość sygnału
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Wymagany typ portu mastera A
Ilość danych analogowych 3
Ilość danych binarnych 2
Min.czas cyklu procesu [ms] 9,6
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)
Funkcja długość bajtu
totalizer 32
Monitorowanie przepływu 32
Monitoring temperatury 32
status 4
Wyjście 1 1
Wyjście 2 1
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 1463
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Temperatura składowania [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN 61326-1:2021
Zatwierdzenie CPA
oznaczenie modelu 002US
klasa dokładności 1,5
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [lata] 160
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer I034
Numer UL E174189
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 451,8
Typ montażu długość rury wlotowej 5xDN; długość rury wylotowej 1xDN
Materiał obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wyświetlacz: PFA; uszczelnienie wyświetlacz: FKM; złącza: POKAN
Materiały części w kontakcie z medium Rura pomiarowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelnienie przyłącza procesowego: Centellen uszczelka
Przyłącze procesowe G 1 DN25 gwint zewnętrzny
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 1,25 µm
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz 1,44", 128 x 128 pikseli
Funkcja przełączania 2 x LED, kolor żółty
diagnoza 1 x LED, 3-kolorowe
Akcesoria
Dostarczane elementy
uszczelka 2, Centellen
karta informacyjna
Uwagi
Uwagi
MW = Wielkość mierzona
MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
sygnał impulsowy i totalizera są dostępne tylko na jednym z dwóch wyjść
wskazania dokładności są spełnione w całym zakresie zastosowania
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
Diagramy i grafiki
Uwaga dotycząca spadku ciśnienia
obniżenie temperatury otoczenia
1 Temperatura otoczenia
2 Temperatura medium