- Produkty
- Czujniki
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych
- SD2500
Miernik sprężonego powietrza
SD2500
SDR21DGXFRKG/US-100
Miernik sprężonego powietrza
SD2500
SDR21DGXFRKG/US-100
- Precyzyjny pomiar przepływu, zużycia, ciśnienia i temperatury medium
- Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
- Do wykrywania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych
- Czerwono/zielony wyświetlacz do jasnego wskazywania dopuszczalnego zakresu
- Możliwość obracania wyświetlacza w celu optymalnego wyosiowania
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane R 2 DN50 |
Aplikacja
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | sprężone powietrze |
Temperatura medium [°C] | -10...60 |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 64 |
Minimalne ciśnienie niszczące [MPa] | 6,4 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,6 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 9,5 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wejścia
Wejścia | resetowanie licznika |
---|
Wyjścia
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
|||
Rozdzielczość |
|
|||
Punkt przełączania SP |
|
|||
Punkt resetu rP |
|
|||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
|||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
|||
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
|||
Krok |
|
Zakres pomiarowy [bar] | -1...16 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [bar] | -1...20 |
Rozdzielczość [bar] | 0,05 |
Punkt przełączania SP [bar] | -0,92...16 |
Punkt resetu rP [bar] | -1...15,92 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [bar] | -1...12,8 |
Wyjście analogowe / górna wartość [bar] | 2,2...16 |
W krokach co [bar] | 0,01 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Wartość impulsu |
|
||
W krokach co |
|
||
Długość impulsu [s] | 0,002...2 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||
W krokach co |
|
Dokładność / odchylenie
Współczynnik temperaturowy [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | klasa 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); klasa 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; jakość powietrza zgodnie z ISO 8573-1: 2010; przy temperaturze medium 23 °C |
Powtarzalność | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Powtarzalność [% wartości końcowej] | ± 0,2 |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] | < ± 0,5; (BFSL = najlepiej dopasowana linia prosta (Best Fit Straight Line)) |
Największy TEMPCO okresu [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Największy TEMPCO punktu zerowego [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Dokładność [K] | ± 0,5; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego) |
---|
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Czas reakcji [s] | 0,05 |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; totalizer |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 8 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 7,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 183 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany w gazach stabilnych lub cieczach grupy 2 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 2650,5 |
---|---|
Materiał | PBT+PC-GF30; PPS GF40; stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal (1.5523) ocynkowana; mosiądz (2.0401); FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); FKM; ceramika szkło matowe; PPS GF40; Al2O3 (ceramika); akrylanowy |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane R 2 DN50 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|