Licencja na działanie moneo w środowisku wirtualnym
QVA200
moneo vAppliance License
Licencja na działanie moneo w środowisku wirtualnym
QVA200
moneo vAppliance License
- Wykorzystanie istniejących, szeroko dostępnych infrastruktur IT do pracy moneo
- Zintegrowane funkcje dla IT, takie jak aktualizacje, back-up i wsparcie
- Błyskawiczne wdrożenie i korzystanie z oprogramowania moneo
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zastosowanie |
|
|||
---|---|---|---|---|
Konfiguracja |
|
|||
Zgodność |
|
|||
Komunikacja |
|
|||
Konserwacja i wsparcie |
|
Software / programowanie
Język | angielski |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja |
Klasa licencji | pełna wersja |
Wymagania sprzętowe
Min. cykl procesora | 1,8 GHz |
---|---|
Min. liczba rdzeni procesora | 4 |
Min. pamięci RAM | 8 GB |
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1920 x 1080 |
Karta sieciowa | 2 x Ethernet 1 Gbit |
Protokół sieciowy | Ethernet TCP/IP |
System operacyjny | VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (lub nowsza wersja) |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) |
Uwagi
Uwagi |
|
---|