licencja na serwer OPC UA w moneo na udostępnianie danych procesowych
QMC136
moneo edgeConnect OPC UA S LIC
licencja na serwer OPC UA w moneo na udostępnianie danych procesowych
QMC136
moneo edgeConnect OPC UA S LIC
- Dane dostępne w moneo z poziomu maszyny są udostępniane przez serwer OPC UA
- Intuicyjna i bezpieczna konfiguracja serwera na paltformie moneo
- Dane (włącznie z wartościami obliczeniowymi) są dostępne do wykorzystania w przyszłości i przetwarzania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zastosowanie |
|
||
---|---|---|---|
Zgodność |
|
||
Zarządzanie danymi |
|
Software / programowanie
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja |
Klasa licencji | pełna wersja |
Wymagania sprzętowe
Dodatkowo wymagane oprogramowanie |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 0,001 |
---|