Dalmierz laserowy
OMH554
OMHLFCKG/IO-Link/US
Dalmierz laserowy
OMH554
OMHLFCKG/IO-Link/US
- Optyczny pomiar odległości w zakresie mikrometrowym
- Dwa wyjścia przełączające
- Odpowiedni do aplikacji o wysokiej częstotliwości
- Trzy tryby pracy i wytrzymała, zwarta konstrukcja umożliwia szeroki zakres zastosowań
- Wizualizacja odległości przez IO-Link
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | prostopadłościan |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,3 |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 630 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wejścia
Wejścia | Laser włączony / wyłączony |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 1 |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 | |
---|---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) | |
Liczba wyjść binarnych | 2 | |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,2 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 150 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Regulowany zasięg | tak |
---|---|
Maks. średnica plamki światła [mm] | 1 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [m] | 0,05...0,5; (6...90% remisja) |
---|
Dokładność / odchylenie
Kompensacja temperatury | tak |
---|---|
Uwaga | Wskazane wartości są osiągane po czasie rozgrzewania wynoszącym 20 minut. |
Powtarzalność [mm] | 0,3 |
---|---|
Rozdzielczość [mm] | 0,3 |
Powtarzalność [mm] | 1 |
---|---|
Rozdzielczość [mm] | 0,5 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | histereza / okno / 2-punkty; Opóźnienie załączenia i wyłączenia; operacje włączania; funkcja uczenia; filtr; tryb światło-włącz/ciemno-włącz; wyłączenie lasera; Typ działania |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -10...65 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 572 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 127,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 51 x 51 x 17 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; szybka przednia: sztuczne tworzywo |
Moment dokręcający [Nm] | 5 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcja uczenia | tak |
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|