Rozdzielczość obrazu [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 224 x 172 |
Kąt widzenia [°] | 128 x 80 |
Kąt widzenia 3D [°] | 105 x 78 |
Częstotliwość wyzwalania [Hz] | 20 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 20 |
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. obecne zużycie [mA] | 800 |
Moc pobierana [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Zintegrowane oświetlenie | tak; (podczerwień: 940 nm niewidzialne promieniowanie) |
Rozdzielczość obrazu [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 224 x 172 |
Kąt widzenia [°] | 128 x 80 |
Kąt widzenia 3D [°] | 105 x 78 |
Częstotliwość wyzwalania [Hz] | 20 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 20 |
Standard transmisji danych | FPD-Link |
---|---|
Typ wtyczki | HFM (Mini-Fakra) |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 54 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
Waga [g] | 170,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 90 x 31 x 26 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo Pokrywany; Pokrywa: PMMA; okno: szkło / PMMA; tył obudowy: aluminium Pokrywany |
Moment dokręcający [Nm] | < 0,8 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: Dual-HFM |
Odległość [m] | Długość [m] | Szerokość [m] |
1,00 | 2,60 | 1,70 |
2,00 | 5,20 | 3,35 |
3,00 | 7,80 | 5,05 |
4,00 | 10,40 | 6,70 |
Zakres pomiarowy / dystans [m] | powtarzalność wartości pomiaru odległości dla szarych obiektów (refleksyjność 18%) [mm] | Dokładność [mm] |
Wartość typowa | Wartość typowa | |
0...1 | ± 7 | ± 9 |
1...2 | ± 15 | ± 10 |
2...3 | ± 30 | ± 12 |
3...4 | ± 51 | ± 13 |
obiekt na środku obrazu | |
Temperatura otoczenia | 20° C |
mierzone przy refleksyjności od 18% do 90% | |
Powtarzalność można zoptymalizować za pomocą funkcji filtrujących |
Zakres temperatury | -10...40 °C |
dryft temperatury [mm/K] | 0,1 |