Oświetlacz na podczerwień
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
Oświetlacz na podczerwień
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
- Do czujników do detekcji 3D scen i obiektów
- Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
- Niewielka i wytrzymała obudowa
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Kąt widzenia [°] | 97 x 44 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 5000 |
Moc pobierana [W] | 45 |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 850 |
Strefa działania
Kąt widzenia [°] | 97 x 44 |
---|---|
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | przez komputer PC a dla O3M271 / O3M171 przez ifm Vision Assistant |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | MCI |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...105 | |
Ochrona | IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471) | ||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||
MTTF [lata] | 78 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1416,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; dysk: poliwęglan |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |